(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

極細螢幕線 Mini D-sub 15pin類比RGB(VGA) (型號表)

極細螢幕線 Mini D-sub 15pin類比RGB(VGA)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

極細螢幕線、Mini D-sub 15pin類比RGB(VGA)電纜線

【特長】
・連接各廠牌電腦本體與螢幕用的電纜線。
・採用線外徑4.5mm的極細長電纜線&小型連結器(比既有品體積縮小約40%)。保持電纜線佈線或連接設備背面的整齊。
・使用RGB影像用訊號加上75Ω同軸電纜線的複合同軸電纜線。可耐雜訊、訊號損失極少,是在高解析度模式下也可將畫質劣化控制在最小的高品質電纜線。
・電纜線兩端附鐵氧體磁芯,可吸收高頻雜訊。
・採用防鏽、且較不須擔心會隨時間變化而導致訊號劣化的鍍金處理針腳(連接器)。
・銅製高密度編織屏蔽材料內側再施以密閉型鋁屏蔽處理製成的雙重屏蔽電纜線,可保護重要資料免受絕大部分高頻至低頻雜訊干擾。
・以樹脂模鑄固定內部,並全面實施屏蔽處理的模鑄連結器,不但防止外部干擾,更提供完善的雜訊對策。耐振動、耐衝擊性也相當優異。
・符合英特爾與微軟共同制定的電腦規格之PC99電纜線。連結器分為不同顏色,可便於電腦與週邊設備正確連接。
・將電纜線芯線加工固定於連結器內部針腳時,使用幾乎不含鉛元素的無鉛焊材。

・經簡化的簡易式包裝,可減少使用後的垃圾、開封作業也相當簡單。

(i)請注意

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KC-H2
KC-H3
KC-H5
KC-H15
KC-H100
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(m)
連結器規格 JAN代碼
4天~ 2MiniD-sub(HD)15pin公端 英制螺紋(4-40)-MiniD-sub(HD)15pin公端 英制螺紋(4-40)4969887816196
4天~ 3MiniD-sub(HD)15pin公端 英制螺紋(4-40)-MiniD-sub(HD)15pin公端 英制螺紋(4-40)4969887816202
4天~ 5MiniD-sub(HD)15pin公端 英制螺紋(4-40)-DIN14pin公端,MiniD-sub(HD)15pin公端 英制螺紋(4-40) DIN14pin母端4969887816219
4天~ 1.5MiniD-sub(HD)15pin公端 英制螺紋(4-40)-MiniD-sub(HD)15pin公端 英制螺紋(4-40)4969887816189
4天~ 10MiniD-sub(HD)15pin公端 英制螺紋(4-40)-MiniD-sub(HD)15pin公端 英制螺紋(4-40)4969887816226

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 附鐵氧體磁芯電纜線 連結器型 CN1 VGA公端 連結器型 CN2 VGA公端
CN1連結器用 直型 CN2連結器用 直型 顏色
完成外徑(mm) 4.5 電纜線規格 UL20276

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767