(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
細徑全結線的螢幕線 類比VGA用 彩色連結器
【特長】
・連接各廠牌電腦本體與螢幕用的電纜線。
※使用細徑電纜線,因此不適合用於延長線或切換器。使用此電纜線時,電腦與螢幕之間的長度請控制在5m以下。
・連接配備Mini D-sub 15pin螢幕端子的電腦與螢幕、投影機等。
・採用線外徑5mm的細徑電纜線與小型連結器(比既有品體積縮小約40%)。
・RGB影像訊號使用的是75Ω同軸電纜線,可耐雜訊且訊號損失極少,是在高解析度模式下也可將畫質劣化控制在最小的高品質對應SVGA複合同軸電纜線。
・銅製高密度編織屏蔽材料內側再施以密閉型鋁屏蔽處理製成的雙重屏蔽電纜線,可保護重要資料免受絕大部分高頻至低頻雜訊干擾。
・以樹脂模鑄固定內部,並全面實施屏蔽處理,不但防止外部干擾,更提供完善的雜訊對策。耐振動、耐衝擊性也相當優異。
・採用防鏽、且較不須擔心會隨時間變化而導致訊號劣化的鍍金處理針腳(連接器)。
・安裝具備雜訊過濾器功能的鐵氧體磁芯,可有效吸收自電纜線傳來的雜訊。
・符合英特爾與微軟共同制定的電腦規格之PC99電纜線。連結器分為不同顏色,可便於電腦與週邊設備正確連接。
・將電纜線芯線加工固定於連結器內部針腳時,使用幾乎不含鉛元素的無鉛焊材。
・符合VESA DDCI規格/對應Windows 95 Plug&Play。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策