(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

TE Connectivity 熱收縮軟管, 收縮前 9.5mm, 透明色

TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE

TE Connectivity 熱收縮軟管, 收縮前 9.5mm, 透明色

・套筒直徑:9.5mm
・收縮直徑:4.8mm
・顏色:透明
・套筒類型:熱收縮軟管
・接著面:N
・收縮率:2:1
・套筒長度:1.22m
・材質:聚烯烴
・動作溫度 Min:-55℃
・動作溫度 Max:+135℃
・阻燃性:有
・耐電壓:20kV/mm
・無鹵素:N
・角度:直型
・系列:RNF-100

(i)請注意

  • 商品圖像為示意圖僅供參考。外觀可能會與實物有所差異,詳情請至原廠網站等處確認。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

RNF-100-3/8-X-STK

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
RNF-100-3/8-X-STK
型號數量折扣標準
出貨日
8天~

Loading...

  1. 1

TE Connectivity 熱收縮軟管, 收縮前 9.5mm, 透明色的型號RNF-100-3/8-X-STK頁面。
記載關於型號RNF-100-3/8-X-STK之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767