(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

TE FASTON端子【3-350816-2型】(母端/Ultra-Fast.187系列)

CRIMPING TERMINAL

TE FASTON端子【3-350816-2型】(母端/Ultra-Fast.187系列)

・系列:Ultra-Fast .187
・絕緣:絕緣
・隔熱材:尼龍66
・最小電線尺寸3mm²:1.3mm²
・最大電線尺寸mm²:2mm²
・最小電線尺寸AWG:16AWG
・最大電線尺寸AWG:14AWG
・插片尺寸:4.75 x 0.51mm
・顏色:藍
・連接器端子鍍膜:錫
・連接器端子材質:黃銅

(i)請注意

  • 商品圖片僅供參考。外觀可能會與實物有所差異,請至原廠官網等處進行確認。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

3-350816-2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
3-350816-2
型號數量折扣標準
出貨日
3天~

Loading...

  1. 1

TE FASTON端子【3-350816-2型】(母端/Ultra-Fast.187系列)的型號3-350816-2頁面。
記載關於型號3-350816-2之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767