(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

TE FASTON端子 FASTON.187系列(18AWG→14AWG/16.1mm)

CONNECTOR

TE FASTON端子 FASTON.187系列(18AWG→14AWG/16.1mm)

・系列:FASTON .187
・絕緣:非絕緣
・公/母端:母端
・最大電線尺寸mm²:2mm²
・最小電線尺寸AWG:18AWG
・最大電線尺寸AWG:14AWG
・插片尺寸:4.75 × 0.51mm
・長度:16.1mm
・端子電鍍:錫
・端子材質:磷酸銅

TE Connectivity FASTON 187系列快速連結器插座壓著端子。擁有迅速安裝和同等可靠性的FASTON 187系列快速連接壓著插座端子。藉由在各業界累積的豐富經驗,足以證明這種壓著方式為確保電力/機械穩定性能的最有效方法。FASTON 187插座端子另備有可彌補絕緣厚度的降壓絕緣支撐套筒。FASTON 187插座背面的錐形壁可避免無底座插片的過度插入。每一個FASTON端子的壓著規格都受到正確的管理,故所有連結器都能如規格所述運作。為了能達到機械性強度和導電性的最佳組合,請使用另售的專用壓著工具。藉由「F」型壓著尾端處理,能確保準確的拉伸強度和導電性直到電路使用壽命完結為止。此種尾端處理方法也針對振動和腐蝕提供最強的耐久性。

【特長和優點】
使用正確的工具可以快速安裝導體。為取得同等可靠性,壓著規格都經過正確的調整。電力/機械的性能穩定。正確的拉伸強度和導電性。針對振動及腐蝕提供最大限度的耐久性。用途:FASTON 187壓著插座一般用於家電產業或汽車業界。其他用途包括用於電腦及週邊設備、工業用控制器、測試設備、通訊設備等。

(i)請注意

  • 商品圖像為示意圖僅供參考。外觀可能會與實物有所差異,詳情請至原廠網站等處確認。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

170467-1

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第3天~

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
170467-1
型號數量折扣標準
出貨日
3天~
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

TE FASTON端子 FASTON.187系列(18AWG→14AWG/16.1mm)的型號170467-1頁面。
記載關於型號170467-1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引