(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

JST 連結器外殼 母端 6極 2列 2mm JWPF系列

FFC/FPC CONNECTORS

JST 連結器外殼 母端 6極 2列 2mm JWPF系列

・端子數 = 6
・行數 = 2
・間距 = 2mm
・轉接頭 = 母端
・安裝類型 = 電源線安裝
・系列 = JWPF
・可併用產品 = JWPF系列插片連接器
・本體方向 = 直型
・長度 = 9.8mm
・寬度 = 12.8mm
・深度 = 25.8mm
・外殼材質 = PBT

UL. 插片連接器是安裝於插片外殼,插座連接器則安裝於插座外殼。
JST JWPF系列2.2 mm IP67防水電線對電線連結器.
JWPF系列2.2 mm間距電線對電線IP67等級防水連結器。以插座及插片外殼所構成。
JWPF防水連結器採精巧設計,嵌合時的外形尺寸僅30.2mm,最適合小型用途。
插座與插片外殼皆於電線側安裝實心橡膠後部封件,藉以實現IP67保護等級的防水及精巧設計。
並且,插片外殼也具備嵌合面完全密閉的面部封件,因此可免於受潮、塵埃、髒污及刮傷,倍受保護。
本JWPF 2.2 mm防水連結器具備裝有矛頭或端子鎖的彈簧動作外殼-端子鎖,可將連接器保持於外殼內部。
藉由該端子鎖,可用低插入力滑順地插入連接器。
鎖定矛位在外殼內側,因此採用不易產生損傷或變形地無矛頭連接器。
外殼內部備有連接器鎖定系統,所以也不會出現連接器鬆脫的情況。
JWPF 2.2mm連結器外殼設有內部外殼鎖,將插片外殼固定於插座外殼以防誤拔。
該連結器的兩側皆受保護,因此內部鎖不會受再配線時的外力所影響。JWPF插片 / 插座外殼是在裝有各種密封件的狀態下提供。連接器(另售)是穿過後部封件而插入外殼。

【特長與優點】
侵入保護:IP67,以實心橡膠後部封件來密封電線側,以面部封件保護嵌合面,小型設計,以彈簧動作的外殼-端子鎖確實保持連接器,以內部外殼鎖定確實嵌合連接。
用途:JWPF防水連結器專為空間有限且需要IP67等級以上防水用途所設計。
用途:
電器產品:冷凍冰箱、洗衣機等.
自動化:燈組單元、車用後照鏡控制單元等.
鐵路:內部 / 外部照明系統、低電流電源系統.
產業:工廠自動化.
照明:一般低電流電子配線蓋

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 商品圖像為代表型號僅供參考,外觀可能會與實物有所差異,詳請至製造商官網等處確認。
  • 【相關商品推薦】
    對應歐姆龍PLC電源線(NX系列)
    附MIL連結器電源線

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

06T-JWPF-VSLE-D

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
06T-JWPF-VSLE-D
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

JST 連結器外殼 母端 6極 2列 2mm JWPF系列的型號06T-JWPF-VSLE-D頁面。
記載關於型號06T-JWPF-VSLE-D之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767