(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

JST 壓著端子連接器 公端 XA、XAD系列

FFC/FPC CONNECTORS

JST 壓著端子連接器 公端 XA、XAD系列

・轉接頭 = 公端
・併用 = XA / XAD連結器外殼
・系列 = XA、XAD
・最小電線尺寸mm2 = 0.08mm²
・端子方法 = 壓著
・連接器鍍膜 = 錫
・連接器材質 = 磷酸銅
・最大接觸電阻 = 20mΩ
・最低使用溫度 = -25℃
・最高使用溫度 = +85℃

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 商品圖像為代表型號僅供參考,外觀可能會與實物有所差異,詳請至製造商官網等處確認。
  • 【相關商品推薦】
    對應歐姆龍PLC電源線(NX系列)
    附MIL連結器電源線

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

BXAM-001T-P0.6

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
BXAM-001T-P0.6
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

最小訂購數量 100

JST 壓著端子連接器 公端 XA、XAD系列的型號BXAM-001T-P0.6頁面。
記載關於型號BXAM-001T-P0.6之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767