(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・端子數 = 2
・行數 = 1
・轉接頭 = 母端
・安裝類型 = 板裝
・本體方向 = 直型
・額定電流 = 3A
・外殼材質 = 尼龍
・額定電壓 = 250 V ac/dc
XA系列插座外殼(附面板鎖定)。附面板鎖定XA系列插座外殼是專為長期使用所設計。XA系列外殼以高品質素材製成,以實現在廣泛的溫度範圍(-25 → 85℃)進行安全動作。
【特長與優點】
可與既有的XA插座嵌合,內置型連接器矛頭,可安裝於各種面板,二次固定座,安全鎖定結構
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
XARR-02V
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
最小訂購數量 | 8 |
---|
JST 中繼連結器 電線對電線連接 XARR-02V 2極 單列 直型的型號XARR-02V頁面。
記載關於型號XARR-02V之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策