(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

2件式構造屏蔽 CPC 連結器

2件式構造屏蔽 CPC 連結器

・專為工業設備用而設計的經濟型防水連結器
・以主要工業規格為準據
・內建配線插入部密封、週邊密封及介面部整體的密封
・TE POWERBAND 一體成形的電線連接器(系列5及6)
・類型Ⅲ+ 一體成形的訊號/低電流連接器(系列1及6)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
206060-1
206429-1
206837-1
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 外殼尺寸
(mm)
極性 訊號極數 材質(外殼)
5天~ 母端411-4熱塑性樹脂
4天~ 公端4114熱塑性樹脂
5天~ 母端2423-24尼龍66 GF

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 A・B・C A・B・C CPC
容許電壓(V) 600 連接方向 直型 種類 插頭
特別備註事項 電線對電線 防誤插鍵 A 防水性
功率極數 0 密封處理 種類 外殼
規格(安裝) 線裝(自由 懸掛) 備註 系列1 顏色(外殼)

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767