(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

ITT Cannon MIL規格圓型連結器 KPT系列 公端 19極

CONNECTOR

ITT Cannon MIL規格圓型連結器 KPT系列 公端 19極

・極數:19
・公/母:公端
・端子:公
・額定電流:7.5A
・額定電壓:600V AC、850V DC
・外殼尺寸:14
・安裝類型:電纜線安裝
・端子方法:焊接
・嵌合方式:卡扣鎖
・主體方向:直型
・系列:KPT
・最低使用溫度:-55℃

(i)請注意

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KPT06F14-19P

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KPT06F14-19P
型號數量折扣標準
出貨日
9天~

Loading...

  1. 1

ITT Cannon MIL規格圓型連結器 KPT系列 公端 19極的型號KPT06F14-19P頁面。
記載關於型號KPT06F14-19P之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767