(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・進行千兆位元以上的通訊時,若多條捆束會相互干涉,性能會顯著降低並發生通訊錯誤
・此現象稱為「外部串擾(ANEXT)」。CAT7網路線配備4對絞線與外周皆各自屏蔽
・由於是「雙重屏蔽」構造,可在多條捆束的狀態下使用
・實現傳輸頻帶600MHz,為CAT5e的6.0倍、CAT6的2.4倍
・可傳輸,有效防止數據錯誤
・預留餘量的傳輸特性,可防止錯誤的超高性能網路線
・將電纜線的品質及插頭內的扭轉情形控制在最極限,可完全對應正快速發展實用化的10GBASE(10Gbps)根據(美國FLUKE公司DTX-1800(firmware1.1)的測量。使用測試用電纜線完成插頭部分的驗證)
・防止從外部侵入的各種干擾電波,可高速傳輸
・採用可抑制生鏽或氧化膜產生,保證高精密度接觸的鍍金屏蔽插頭(進行千兆位元連接時,必須所有連接的設備與電纜線皆對應千兆位元)
型號 |
---|
KB-T7-002NVN |
KB-T7-004NVN |
KB-T7-006NVN |
KB-T7-006WN |
KB-T7-01WN |
KB-T7-02NVN |
KB-T7-02WN |
KB-T7-03WN |
KB-T7-05NVN |
KB-T7-05WN |
KB-T7-10NVN |
KB-T7-10WN |
KB-T7-10WRN |
KB-T7-15NVN |
KB-T7-20WN |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 電纜線導體 | 外徑 | 顏色 | 長度 自由長 | 連結器形狀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 絞線 | 5.0~5.9 | 深藍 | 0.2 | RJ45細長型連結器(超高性能替代方式) | ||
3天~ | 絞線 | 5.0~5.9 | 深藍 | 0.4 | RJ45細長型連結器(超高性能替代方式) | ||
3天~ | 絞線 | 5.0~5.9 | 深藍 | 0.6 | RJ45細長型連結器(超高性能替代方式) | ||
3天~ | 絞線 | 5.0~5.9 | 白 | 0.6 | RJ45細長型連結器(超高性能替代方式) | ||
3天~ | 絞線 | 5.0~5.9 | 白 | 1 | RJ45細長型連結器(超高性能替代方式) | ||
9天~ | 絞線 | 5.0~5.9 | 深藍 | 2 | RJ45細長型連結器(超高性能替代方式) | ||
3天~ | 絞線 | 5.0~5.9 | 白 | 2 | RJ45細長型連結器(超高性能替代方式) | ||
3天~ | 絞線 | 5.0~5.9 | 白 | 3 | RJ45細長型連結器(超高性能替代方式) | ||
3天~ | 絞線 | 5.0~5.9 | 深藍 | 5 | RJ45細長型連結器(超高性能替代方式) | ||
3天~ | 絞線 | 5.0~5.9 | 白 | 5 | RJ45細長型連結器(超高性能替代方式) | ||
9天~ | 單線 | 7.0~7.9 | 深藍 | 10 | RJ45細長型連結器(高性能替代方式) | ||
3天~ | 單線 | 7.0~7.9 | 白 | 10 | RJ45細長型連結器(高性能替代方式) | ||
3天~ | 單線 | 7.0~7.9 | 酒紅 | 10 | RJ45細長型連結器(高性能替代方式) | ||
3天~ | 單線 | 7.0~7.9 | 深藍 | 15 | RJ45細長型連結器(高性能替代方式) | ||
3天~ | 單線 | 7.0~7.9 | 白 | 20 | RJ45細長型連結器(高性能替代方式) |
型號 |
---|
Loading...
形狀 | CAT7 | 屏蔽構造 | 屏蔽有・STP | 屏蔽詳細 | 雙重 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策