(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・防止連結器從公端插頭拔出。
・藉由拉桿操作,固定部前後可動。
型號 |
---|
RACCD86-236AS |
RACCD86-276AS |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 長度 (mm) |
---|---|---|---|---|
包裝數為100 | 詢價 | 84.5 | ||
包裝數為50 | 詢價 | 118.5 |
Loading...
插頭形狀 | 電子配線用 | 顏色 | 黑 | 材質 | 尼龍66 |
---|---|---|---|---|---|
安裝方法 | 壓扣安裝 | 安裝板厚(mm) | 0.5~2.0 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策