(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋁框扣件 ALFF (型號表)

CABLE ACCESSARY

鋁框扣件 ALFF

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・只須插入鋁框並旋轉即可固定。
・可利用束線帶穿過前後左右方向施以固定。
・可在頂面部安裝夾鉗等扣件類使用。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ALFF-0602-3.5

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ALFF-0602-3.5
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(mm)
寬度
(mm)
尺寸(縱)
(mm)
尺寸(橫)
(mm)
尺寸(高度)
(mm)
適用束線帶寬度
(mm)
適用束線帶厚度
(mm)
適用安裝孔徑
(mm)
適用安裝板厚
(mm)
4天~ 1616161611.1≦5.2≦1.6φ3.51.6

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 樹脂 材質 聚丙烯 顏色 自然色

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767