(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

免螺絲束線帶 VLSG【包裝數為100】

CABLE ACCESSARY

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VLSG-100-M4-AM-HT-BK

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VLSG-100-M4-AM-HT-BK
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為100

5天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 尼龍66 顏色 耐環境性 耐熱
阻燃等級(主原料) UL94V-2 特殊功能、用途 收線夾 規格 安裝孔:M4螺絲孔(螺距0.7)

免螺絲束線帶 VLSG的型號VLSG-100-M4-AM-HT-BK頁面。
記載關於型號VLSG-100-M4-AM-HT-BK之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767