(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

低切鐵氧體夾鉗 MRFC

低切鐵氧體夾鉗 MRFC

【特長】
・最適合作為電源的切換雜訊與馬達雜訊對策。
・藉由鐵氧體材料的調整,可對應低頻雜訊(150kHz~30MHz)。
・藉由選購的固定具,可用M4螺絲固定。(MRFC-13、MRFC-20)
・可用M6螺絲固定。(MRFC-H40)

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 【推薦類似產品的介紹】
     小型鐵氧體磁芯(束線帶固定型)請見此處

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MRFC-8
MRFC-13
MRFC-20
MRFC-H40
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸(縱)
(mm)
尺寸(橫)
(mm)
尺寸(深度)
(mm)
阻抗 特徵 適用束線徑
(mm)
5天~ 20.135.520.4≧20(10MHz)顏色:淺灰色/阻燃性:UL94 V-0MAX.φ8.5
4天~ 29.137.133.1≧20(10MHz)顏色:淺灰色/阻燃性:UL94 V-0MAX.φ13.5
5天~ 40.353.540≧20(10MHz)顏色:淺灰色/阻燃性:UL94 V-0MAX.φ20.0
5天~ 74.2114.581.2≧25(1MHz)顏色:黑色/阻燃性:UL94 V-0MAX.φ40.0

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 附圓型外殼 規格 UL94V-0 材質 鐵氧體磁芯:軟式鐵氧體/外殼:PA66

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767