(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

低切磁芯 (High μ型) TRMH

低切磁芯 (High μ型) TRMH

【特長】
・即使在1MHz以下的頻帶區域也有高阻抗,用於來自150kHz的傳導雜訊對策也可發揮效果。
・增加圈數以確實提升阻抗,可望得到更佳的雜訊抑制效果。
・鐵芯的表面有樹脂塗層,因此可防止鐵芯邊緣傷到纜線。
・備有豐富的尺寸種類。(φ7.2~φ87.9)

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
TRMH-16-8-16E
TRMH-20-10-10E
TRMH-25-15-12E
TRMH-31-20-15E
TRMH-38-19-13E
TRMH-47-27-15E
TRMH-65-38-30E
TRMH-74-46-20E
TRMH-103-66-25E
TRMH-160-90-26E
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸(縱)
(mm)
尺寸(橫)
(mm)
尺寸(深度)
(mm)
尺寸(內徑、內側尺寸)
(mm)
尺寸(外徑)
(mm)
阻抗
4天~ 16.916.916.87.216.9≧18(1MHz)
4天~ 212110.99.221≧11(1MHz)
4天~ 25.925.912.814.125.9-
4天~ 32.132.1-19--
4天~ 39.139.113.91839.1≧11(1MHz)
4天~ 48.348.3-2648.3≧10(1MHz)
4天~ 67.367.331.136.667.3≧12(1MHz)
4天~ 75.875.82144.2275.76≧6(1MHz)
4天~ 105.6105.626.963.1105.6≧6(1MHz)
4天~ 165.1165.128.187.9165.1≧6(1MHz)

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 圓型 材質 Mn-Zn軟式鐵氧體(環氧樹脂塗層)

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767