(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

寬頻效果磁芯 BRE

寬頻效果磁芯 BRE

【特長】
・附有防止鐵氧體破裂、缺損的樹脂外殼。
・在KHz~數MHz頻帶中具高阻抗特性的低頻帶區域用雜訊過濾器。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
BRE-16-25-10
BRE-20-30-15
BRE-23-33-15
BRE-50-65-25
BRE-50-80-25
BRE-76-102-25
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸(縱)
(mm)
尺寸(橫)
(mm)
尺寸(深度)
(mm)
尺寸(內徑、內側尺寸)
(mm)
尺寸(外徑)
(mm)
阻抗
5天~ 27.527.512.613.827.5≧28Ω/1MHz
5天~ 33.533.517.917.733.5≧36Ω/1MHz
4天~ 36.336.3182136.3≧28Ω/1MHz
4天~ 68.468.428.746.768.4≧34Ω/1MHz
4天~ 848429.24784≧38Ω/1MHz
5天~ 107.9107.930.470.2107.9≧31Ω/1MHz

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 圓型 規格 UL94V-0

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767