(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・對於中頻率(3~50MHz)頻帶效果佳的分割鐵氧體夾鉗
・有效抑制從傳導性電磁干擾(~30MHz)至放射電場強度(30MHz~)等頻率的雜訊。
・附樹脂外殼分割磁芯,也可安裝於已完成配線的纜線或連結器電源線。
・藉由固定束線帶,可以輔助電線固定與散線的固定。(KRFC-4除外)
・藉由散線導件機構,防止捲線時的電線咬合。
型號 |
---|
KRFC-4 |
KRFC-6 |
KRFC-8 |
KRFC-9 |
KRFC-10 |
KRFC-13 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 尺寸(縱) (mm) | 尺寸(橫) (mm) | 尺寸(深度) (mm) | 阻抗 | 適用束線徑 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 13.7 | 27.5 | 13.5 | ≧70Ω/100MHz | φ3.5~4.5 | ||
4天~ | 18.1 | 35.5 | 18.4 | ≧110Ω/100MHz | φ5.5~6.5 | ||
5天~ | 20.1 | 35.5 | 20.4 | ≧80Ω/100MHz | φ7.5~8.5 | ||
4天~ | 20.1 | 35.5 | 20.4 | ≧80Ω/100MHz | φ8.5~9.5 | ||
5天~ | 26.3 | 37.2 | 26.4 | ≧120Ω/100MHz | φ9.5~10.5 | ||
5天~ | 29.1 | 36.3 | 29.4 | ≧105Ω/100MHz | φ12.5~13.5 |
Loading...
形狀 | 附圓型外殼 | 特徵 | 顏色:自然色/阻燃性:UL94 V-0 | 規格 | UL94V-0 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 鐵氧體磁芯:軟式鐵氧體/外殼:PA66 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策