(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

複式橫型嵌入式插座、複式設備用OUTLET用絕緣護蓋【包裝數為5】

OA TAP AC CORD ACCESSORIES

複式橫型嵌入式插座、複式設備用OUTLET用絕緣護蓋
  • Economy

為避免器具的充電部(結線部)外露的安全保護蓋。
使用複式橫型插座、複式設備用OUTLET背面的壓著端子進行結線(電線連接)後,將絕緣護蓋的卡榫插入側面溝槽後壓入。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

Z0258

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
Z0258
型號相關袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為5

4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

包裝數量(個) 5 適用插座 3110HD/HD-L5/HCD/HCDZ、3117HD/HD-L5/HCD/HCDZ、3120HD、3127HD、7110GHD/GHDZ、7117GHD/GHDZ

複式橫型嵌入式插座、複式設備用OUTLET用絕緣護蓋的型號Z0258頁面。
記載關於型號Z0258之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767