(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

束線帶固定夾具【包裝數為100】

CABLE TIE

束線帶固定夾具

尼龍材質 對環境耐用性高 阻燃 阻燃等級(主原料)UL94V-2 每袋100個裝 請作為電線束線帶的固定具使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SKM-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SKM-1
型號相關袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為100

4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

全長(mm) 19 寬度(mm) 8.4 材質 尼龍
耐環境性 阻燃 阻燃等級(主原料) UL94V-2 特殊功能、用途 螺絲固定

束線帶固定夾具的型號SKM-1頁面。
記載關於型號SKM-1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767