(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PL 110 REC TERMINAL 20-16 AWG PTPB【包裝數為100】

CONNECTOR

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

174778-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
174778-1
型號相關袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為100

5天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器系列開頭字母 數字 數字 110 適用針、連接器 母端
電線連接方法 壓著 連接方向 直型 適用電線範圍(AWG) 20~16
適用電線範圍(mm2) 0.51~1.31 絕緣外皮外徑(mm) 2.1~3.3 材質 黃銅
加工 鍍錫 使用環境溫度 -40~+105℃

PL 110 REC TERMINAL 20-16 AWG PTPB的型號174778-1頁面。
記載關於型號174778-1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767