(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・可以簡單將配線、配管固定於輸送帶的鋁軌(產線、自動倉庫等)。
・推壓式安裝,嵌入鋁軌的溝槽即可。
・單壓安裝,不需要螺栓、螺絲。
・不需要另外於鋁軌鑽孔,或是使用自攻螺絲,因此可以減少作業時間及零件的數量,有助於省力化及降低成本。
材質 | 尼龍 | 顏色 | 乳白色 | 材質 | 尼龍66材質 |
---|---|---|---|---|---|
使用溫度範圍 (最低)(℃) | -40 | 使用溫度範圍 (最高)(℃) | +85 | 阻燃等級(主原料) | UL94V-2 |
適用束線帶 | 到T60型 | 固定方式 | 插入導軌槽 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策