(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

束線帶固定座 (CL8)【包裝數為100】

CABLE ACCESSORY

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CL8

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
CL8
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為100

4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 尼龍 全長(mm) 26.9 寬度(mm) 12.5
顏色 乳白色 材質 尼龍66材質 使用溫度範圍 (最低)(℃) -40
使用溫度範圍 (最高)(℃) +85 阻燃等級(主原料) UL94V-2 適用束線帶 到T120型
固定方式 螺釘固定 使用螺絲 M6 高度(mm) 15.9
水平(mm) 12.5 垂直(mm) 26.9

束線帶固定座 (CL8)的型號CL8頁面。
記載關於型號CL8之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767