(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

VL連結器(中繼連接用)

VL連結器(中繼連接用)

【特長】
・對應2種連接的連結器:對應大電流的6.2mm間距電線對電線連接及電線對印刷基板接線連接。
・可使用防止連接器不完全插入、鬆脫的固定座,以安全且確實連接大電流電路。
・外殼矛頭方式。
・固定座。
・對應大電流通電。
・適用2種連接。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VLP-06V
VLR-03V
VLR-06V
型號相關數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 最小訂購數量
4天~ 公端(插頭)66
4天~ 母端(插座)38
5天~ 母端(插座)65

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 V・W・X V・W・X VL
用途 印刷基板用 容許電流(A) AC/DC20 容許電壓(V) AC/DC600
電線連接方法 焊接 連接方向 直型 保護功能(耐環境性)
代表規格 UL / TUV / CSA 產品分類 外殼 顏色
間距(mm) 6.2 適用電線範圍(AWG) #22~12 販售單位 零售(以1 pc為單位購入)
其他規格 UL94V-0

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767