(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

GHD連結器(鍍錫品) (型號表)

GHD連結器(鍍錫品)

【特長】
・為對應薄型TV、AV設備等高密度基板設計而開發的1.25mm間距2列型。
・雖為小型設計,依舊實現良好的作業性。
・強力鎖定結構。
・低插拔力。
・防止連接器變形。
・額定:1.25A(AWG♯26)、1.0A(AWG♯28)、0.8A(AWG♯30)、50V。

(i)請注意

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
GHDR-20V-S-1(F)
GHDR-30V-S-1(F)
GHDR-40V-S-1(F)
型號相關數量折扣標準
出貨日
芯數
5天~ 20
5天~ 30
5天~ 40

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 G・H・I G・H・I GHD
適用針、連接器 母端(插座) 用途 電纜線連接 容許電流(A) AC/DC1.25(AWG#26)
容許電壓(V) AC/DC50 保護功能(耐環境性) 產品分類 外殼
顏色 自然色(白) 間距(mm) 1.25 適用電線範圍(AWG) #30~26
販售單位 零售(以1 pc為單位購入) 其他規格 UL94V-0 最小訂購數量 4

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767