(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
低煙、無鹵素的阻燃熱收縮軟管。
【特長】
・最適合標識的熱收縮軟管。刻印中不會扭轉,安裝時也不會脫落,容易定位。
・由於原本軟管的表面未刻印,因此刻印清晰可見,不易消失。
・阻燃性、絕緣性、柔軟性皆優異的低溫收縮軟管。
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑(收縮前) (mm) | 厚壁(收縮後) (mm) | 軟管長度 (mm) | 內徑(收縮後) (mm) | 包裝數量 (個) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為1,000 | 7天~ | 1.5 | 0.36 | 5 | 0.75 | 1000 | ||
包裝數為500 | 7天~ | 1.5 | 0.36 | 10 | 0.75 | 500 | ||
包裝數為340 | 7天~ | 1.5 | 0.36 | 15 | 0.75 | 340 | ||
包裝數為250 | 7天~ | 1.5 | 0.36 | 20 | 0.75 | 250 | ||
包裝數為200 | 7天~ | 1.5 | 0.36 | 25 | 0.75 | 200 | ||
包裝數為170 | 7天~ | 1.5 | 0.36 | 30 | 0.75 | 170 | ||
包裝數為130 | 7天~ | 1.5 | 0.36 | 40 | 0.75 | 130 | ||
包裝數為100 | 7天~ | 1.5 | 0.36 | 50 | 0.75 | 100 | ||
包裝數為50 | 7天~ | 1.5 | 0.36 | 100 | 0.75 | 50 | ||
包裝數為10 | 4天~ | 1.5 | 0.36 | 500 | 0.75 | 10 | ||
包裝數為500 | 4天~ | 2 | 0.44 | 10 | 1 | 500 | ||
包裝數為1,000 | 7天~ | 3 | 0.44 | 5 | 1.5 | 1000 | ||
包裝數為500 | 4天~ | 3 | 0.44 | 10 | 1.5 | 500 | ||
包裝數為340 | 7天~ | 3 | 0.44 | 15 | 1.5 | 340 | ||
包裝數為250 | 7天~ | 3 | 0.44 | 20 | 1.5 | 250 | ||
包裝數為200 | 7天~ | 3 | 0.44 | 25 | 1.5 | 200 | ||
包裝數為170 | 7天~ | 3 | 0.44 | 30 | 1.5 | 170 | ||
包裝數為130 | 7天~ | 3 | 0.44 | 40 | 1.5 | 130 | ||
包裝數為100 | 7天~ | 3 | 0.44 | 50 | 1.5 | 100 | ||
包裝數為50 | 7天~ | 3 | 0.44 | 100 | 1.5 | 50 | ||
包裝數為10 | 7天~ | 3 | 0.44 | 500 | 1.5 | 10 | ||
包裝數為1,000 | 7天~ | 4 | 0.44 | 5 | 2 | 1000 | ||
包裝數為500 | 7天~ | 4 | 0.44 | 10 | 2 | 500 | ||
包裝數為340 | 7天~ | 4 | 0.44 | 15 | 2 | 340 | ||
包裝數為250 | 7天~ | 4 | 0.44 | 20 | 2 | 250 | ||
包裝數為200 | 7天~ | 4 | 0.44 | 25 | 2 | 200 | ||
包裝數為170 | 7天~ | 4 | 0.44 | 30 | 2 | 170 | ||
包裝數為130 | 7天~ | 4 | 0.44 | 40 | 2 | 130 | ||
包裝數為100 | 7天~ | 4 | 0.44 | 50 | 2 | 100 | ||
包裝數為50 | 7天~ | 4 | 0.44 | 100 | 2 | 50 | ||
包裝數為10 | 7天~ | 4 | 0.44 | 500 | 2 | 10 | ||
包裝數為1,000 | 7天~ | 5 | 0.51 | 5 | 2.5 | 1000 | ||
包裝數為500 | 7天~ | 5 | 0.51 | 10 | 2.5 | 500 | ||
包裝數為340 | 7天~ | 5 | 0.51 | 15 | 2.5 | 340 | ||
包裝數為250 | 7天~ | 5 | 0.51 | 20 | 2.5 | 250 | ||
包裝數為200 | 7天~ | 5 | 0.51 | 25 | 2.5 | 200 | ||
包裝數為170 | 7天~ | 5 | 0.51 | 30 | 2.5 | 170 | ||
包裝數為130 | 7天~ | 5 | 0.51 | 40 | 2.5 | 130 | ||
包裝數為100 | 7天~ | 5 | 0.51 | 50 | 2.5 | 100 | ||
包裝數為50 | 7天~ | 5 | 0.51 | 100 | 2.5 | 50 | ||
包裝數為10 | 7天~ | 5 | 0.51 | 500 | 2.5 | 10 | ||
包裝數為1,000 | 7天~ | 6 | 0.51 | 5 | 3 | 1000 | ||
包裝數為500 | 7天~ | 6 | 0.51 | 10 | 3 | 500 | ||
包裝數為340 | 7天~ | 6 | 0.51 | 15 | 3 | 340 | ||
包裝數為200 | 7天~ | 6 | 0.51 | 25 | 3 | 200 | ||
包裝數為170 | 7天~ | 6 | 0.51 | 30 | 3 | 170 | ||
包裝數為130 | 7天~ | 6 | 0.51 | 40 | 3 | 130 | ||
包裝數為100 | 7天~ | 6 | 0.51 | 50 | 3 | 100 | ||
包裝數為50 | 7天~ | 6 | 0.51 | 100 | 3 | 50 | ||
包裝數為10 | 7天~ | 6 | 0.51 | 500 | 3 | 10 | ||
包裝數為1,000 | 7天~ | 8 | 0.56 | 5 | 4 | 1000 | ||
包裝數為500 | 7天~ | 8 | 0.56 | 10 | 4 | 500 | ||
包裝數為340 | 7天~ | 8 | 0.56 | 15 | 4 | 340 | ||
包裝數為250 | 7天~ | 8 | 0.56 | 20 | 4 | 250 | ||
包裝數為200 | 7天~ | 8 | 0.56 | 25 | 4 | 200 | ||
包裝數為170 | 7天~ | 8 | 0.56 | 30 | 4 | 170 | ||
包裝數為130 | 7天~ | 8 | 0.56 | 40 | 4 | 130 | ||
包裝數為100 | 7天~ | 8 | 0.56 | 50 | 4 | 100 | ||
包裝數為50 | 7天~ | 8 | 0.56 | 100 | 4 | 50 | ||
包裝數為10 | 7天~ | 8 | 0.56 | 500 | 4 | 10 |
Loading...
收縮率 | 2:1~未滿3:1 | 材質 | 聚烯烴 | 顏色 | 黑色 |
---|---|---|---|---|---|
阻燃性 | 有 | 接著劑 | 無 | 代表規格 | UL |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策