(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

EXT-3D 對應3維機器人電纜(600V)(屏蔽有・無)

EXT-3D 對應3維機器人電纜(600V)(屏蔽有・無)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

對應3維動作,最適合多關節機器人的可動部分!!
扭轉測試達到2000萬次以上。
與以往機器人電纜相同,彎曲半徑小可用於電纜管道配線。
【特長】
・絕緣體採用高彈性TPE樹脂。
・摩擦阻力小,運動時可提高線芯表面光滑性。
・高彈性材料,防止活動時的線芯彎曲。
・與氟素樹脂絕緣體強度相同,同時實現電纜輕量化。
・符合UL Listing規格 (CL3X),並可對應NFPA。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

商品特長詳細

對應3維動作,最適合多關節機器人的可動部分。
扭轉測試達到2000萬次以上。
※與以往機器人電纜相同,彎曲半徑小可用於電纜管道配線。
1. 絕緣體採用高彈性TPE樹脂
 摩擦阻力小,運動時可提高線芯表面光滑性。
 高彈性材料,防止活動時的線芯彎曲。
 與氟素樹脂絕緣體強度相同,同時實現電纜輕量化。
2. 符合UL Listing規格 (CL3X),並可對應NFPA。

規格表

製品名額定電壓
(V)
額定溫度
(℃)
導體尺寸
(AWG)
完成外徑(mm)
概算質量(kg/km)
2C3C4C6C+1C8C+1C10C+1C12C+1C
EXT-3D/CL3X
/2586 600V
60010518-6.06.59.010.2--
-5565140175--
166.46.77.310.0-12.914.5
607595170-265325
147.47.99.011.7---
80105140240---
EXT-3D-SB/
CL3X/2586
600V
60010518-6.57.0----
-7080----
166.9-7.8----
75-110----
147.98.89.5----
100135165----

線芯識別

配列圖

EXT-3D 3次元対応ロボットケーブル(600V)の配列図

規格表

 【EXT-3D/CL3X/2586 600V】
認 證UL AWMcUL AWM
適合規格UL 758UL C22.2 No.210
形式記號UL STYLE 2586CSA AWM II A/B
額定電壓600V600V
額定溫度105℃105℃
導 體UL 758UL C22.2 No.210
阻燃性VW-1FT1
型號
EXT-3D/CL3X/2586 600V LF 2CX14AWG-100
EXT-3D/CL3X/2586 600V LF 2CX16AWG-100
EXT-3D/CL3X/2586 600V LF 3CX14AWG-100
EXT-3D/CL3X/2586 600V LF 3CX16AWG-100
EXT-3D/CL3X/2586 600V LF 3CX18AWG-100
EXT-3D/CL3X/2586 600V LF 4CX14AWG-100
EXT-3D/CL3X/2586 600V LF 4CX16AWG-100
EXT-3D/CL3X/2586 600V LF 4CX18AWG-100
EXT-3D/CL3X/2586 600V LF 6C+1CX14AWG-100
EXT-3D/CL3X/2586 600V LF 6C+1CX16AWG-100
EXT-3D/CL3X/2586 600V LF 8C+1CX18AWG-100
EXT-3D/CL3X/2586 600V LF 10C+1CX16AWG-100
EXT-3D/CL3X/2586 600V LF 12C+1CX16AWG-100
EXT-3D-SB/CL3X/2586 600V LF 2X14AWG-100
EXT-3D-SB/CL3X/2586 600V LF 2X16AWG-100
EXT-3D-SB/CL3X/2586 600V LF 3X14AWG-100
EXT-3D-SB/CL3X/2586 600V LF 3X18AWG-100
EXT-3D-SB/CL3X/2586 600V LF 4X16AWG-100
EXT-3D-SB/CL3X/2586 600V LF 4X18AWG-100
型號數量折扣標準
出貨日
AWG尺寸
(AWG)
完成外徑
(mm)
屏蔽 接地線 其他特性 其他特性 芯數
16天 i7.4-阻燃性/耐扭轉性/耐彎曲性2
16天 h6.4-阻燃性/耐扭轉性/耐彎曲性2
16天 i7.9-阻燃性/耐扭轉性/耐彎曲性3
16天 h6.7含YG(黃/綠)色-阻燃性/耐扭轉性/耐彎曲性3
16天 g6含YG(黃/綠)色-阻燃性/耐扭轉性/耐彎曲性3
16天 i9-阻燃性/耐扭轉性/耐彎曲性4
16天 h7.3含YG(黃/綠)色-阻燃性/耐扭轉性/耐彎曲性4
16天 g6.5含YG(黃/綠)色-阻燃性/耐扭轉性/耐彎曲性4
16天 i11.7-阻燃性/耐扭轉性/耐彎曲性7
16天 h10含YG(黃/綠)色-阻燃性/耐扭轉性/耐彎曲性7
16天 g10.2含YG(黃/綠)色-阻燃性/耐扭轉性/耐彎曲性9
16天 h12.9含YG(黃/綠)色-阻燃性/耐扭轉性/耐彎曲性11
16天 h14.5含YG(黃/綠)色-阻燃性/耐扭轉性/耐彎曲性13
16天 i7.9屏蔽:鍍錫軟銅線編織耐雜訊性/阻燃性/耐扭轉性/耐彎曲性2
16天 h6.9屏蔽:鍍錫軟銅線編織耐雜訊性/阻燃性/耐扭轉性/耐彎曲性2
16天 i8.8含YG(黃/綠)色屏蔽:鍍錫軟銅線編織耐雜訊性/阻燃性/耐扭轉性/耐彎曲性3
16天 g6.5含YG(黃/綠)色屏蔽:鍍錫軟銅線編織耐雜訊性/阻燃性/耐扭轉性/耐彎曲性3
16天 h7.8含YG(黃/綠)色屏蔽:鍍錫軟銅線編織耐雜訊性/阻燃性/耐扭轉性/耐彎曲性4
16天 g7含YG(黃/綠)色屏蔽:鍍錫軟銅線編織耐雜訊性/阻燃性/耐扭轉性/耐彎曲性4

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

全長(m) 100 額定電壓 600V 特性 耐油性 / 耐熱性 / 耐磨耗性 / 耐捻合性
安全規格 UL / CSA(c-UL) 護套(外層)顏色 護套(外層)材料 PVC(氯乙烯)
絕緣體材料 TPE

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767