(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

Brad Micro-Change(M12)連結器單品

Brad Micro-Change(M12)連結器單品

具備可耐惡劣的產業環境或氣象環境的優異品質,可快速並輕鬆進行工業用機械的感應器、編碼器、開關、
及其它傳輸設備之替換。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
DND100
DW81589
型號相關數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 容許電壓
(V)
4天~ 公端(插頭)530
- 4天~ 公端/母端兼用4AC/DC250
型號
型號相關數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 容許電壓
(V)

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 用途 電纜線連接 容許電流(A) 4
連接方向 直型 保護功能(耐環境性) IP保護等級 IP67

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引