(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Brad Micro-Change(M12)纜線套組

CONNECTOR

Brad Micro-Change(M12)纜線套組

Brad M12微型轉換連結器,具備可耐惡劣的產業環境或氣象環境的優異品質,可快速並輕鬆進行工業用機械的感應器、編碼器、開關、及其它傳輸設備之替換。

(i)請注意

  • 【停售通知】 本商品預計2025年3月底停止販售,實際停售日視庫存銷售狀況而定。 無代替品,造成不便敬請見諒。
  • 商品圖為代表型號僅供參考,詳細規格請參考型錄

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

804000J50M050

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第4天~

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

連結器種類M12連結器製造商Molex
CN1母端直型CN2其他
芯數4電纜線形狀
長度(m)5商品類型附單側連結器
接點數4額定電壓(V)AC/DC250
額定電流(A)4電線尺寸22
更多商品介紹
外皮材質PVC電纜線顏色淺灰
IP保護等級IP67使用溫度範圍(℃)0~80
取得規格UL - -
關閉商品介紹

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
804000J50M050
型號相關數量折扣標準
出貨日
4天~
型號
型號相關數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

連結器種類 M12 連結器製造商 Molex CN1 母端直型
CN2 其他 芯數 4 電纜線形狀
長度(m) 5 商品類型 附單側連結器 接點數 4
額定電壓(V) AC/DC250 額定電流(A) 4 電線尺寸 22
外皮材質 PVC 電纜線顏色 淺灰 IP保護等級 IP67
使用溫度範圍(℃) 0~80 取得規格 UL

Brad Micro-Change(M12)纜線套組的型號804000J50M050頁面。
記載關於型號804000J50M050之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767