(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

通氣風道(鋼板製、不鏽鋼製)

通氣風道(鋼板製、不鏽鋼製)

可用於各種用途的通氣風道(鋼板製、不鏽鋼製)。
【特長】
・無須對面板進行通氣孔加工,大幅省力。
・安裝簡單,從表面將通氣風道嵌入面板孔,再從背面以螺釘固定壓框即可。
・可根據用途選擇防雨蓋、防蟲網、防塵濾網等附屬品的規格。
・藉由使用防雨蓋(使噴入的雨水流出外部的構造),亦可在室外使用。
【用途】
・可作為操作箱、控制箱、配電箱、隔間等的換氣用零件使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

通氣風道(鋼板製、不鏽鋼製)規格

安裝方法(1)通氣風道(換氣口)(2)防水密封條(3)固定框(4)防吹入護蓋(5)防蟲網(6)防塵濾網套組型號OUTLINE
AG2-15G-PS15G15-WS---G2-15-SET-A(1)
G2-20G-PS20G20-WD---G2-20-SET-A
G1-15S(SUS製)G-PS15G15S-WS(SUS製)---G1-15S-SET-AS
G1-20S(SUS製)G-PS20G20S-WD(SUS製)---G1-20S-SET-AS
BG2-15G-PS15G15-WS-G15-MD-G2-15-SET-B(2)
G2-20G-PS20G20-WD-G20-MD-G2-20-SET-B
G1-15S(SUS製)G-PS15G15-WS-G15-MD-G1-15S-SET-B
G1-20S(SUS製)G-PS20G20-WD-G20-MD-G1-20S-SET-B
G1-15S(SUS製)G-PS15G15S-WS(SUS製)-G15-MD-G1-15S-SET-BS
G1-20S(SUS製)G-PS20G20S-WD(SUS製)-G20-MD-G1-20S-SET-BS
CG2-15G-PS15G15-WS--G15-FDG2-15-SET-C
G2-20G-PS20G20-WD--G20-FDG2-20-SET-C
G1-15S(SUS製)G-PS15G15-WS--G15-FDG1-15S-SET-C
G1-20S(SUS製)G-PS20G20-WD--G20-FDG1-20S-SET-C
G1-15S(SUS製)G-PS15G15S-WS(SUS製)--G15-FDG1-15S-SET-CS
G1-20S(SUS製)G-PS20G20S-WD(SUS製)--G20-FDG1-20S-SET-CS
DG2-15G-PS15G15-WSG15-BD--G2-15-SET-D(3)
G2-20G-PS20G20-WDG20-BD--G2-20-SET-D
G1-20S(SUS製)G-PS20G20-WDG20-BD--G1-20S-SET-D
G1-15S(SUS製)G-PS15G15S-WS(SUS製)G15S-BD(SUS製)--G1-15S-SET-DS
G1-20S(SUS製)G-PS20G20S-WD(SUS製)G20S-BD(SUS製)--G1-20S-SET-DS
EG2-15G-PS15G15-WSG15-BDG15-MS-G2-15-SET-E
G2-20G-PS20G20-WDG20-BDG20-MS-G2-20-SET-E
G1-15S(SUS製)G-PS15G15-WSG15-BDG15-MS-G1-15S-SET-E
G1-20S(SUS製)G-PS20G20-WDG20-BDG20-MS-G1-20S-SET-E
G1-15S(SUS製)G-PS15G15S-WS(SUS製)G15S-BD(SUS製)G15-MS-G1-15S-SET-ES
G1-20S(SUS製)G-PS20G20S-WD(SUS製)G20S-BD(SUS製)G20-MS-G1-20S-SET-ES
FG2-15G-PS15G15-WSG15-BD-G15-FSG2-15-SET-F
G2-20G-PS20G20-WDG20-BD-G20-FSG2-20-SET-F
G1-15S(SUS製)G-PS15G15-WSG15-BD-G15-FSG1-15S-SET-F
G1-20S(SUS製)G-PS20G20-WDG20-BD-G20-FSG1-20S-SET-F
G1-15S(SUS製)G-PS15G15S-WS(SUS製)G15S-BD(SUS製)-G15-FSG1-15S-SET-FS
G1-20S(SUS製)G-PS20G20S-WD(SUS製)G20S-BD(SUS製)-G20-FSG1-20S-SET-FS
  • ※ 防水密封條:CR海綿

通氣風道(鋼板製、不鏽鋼製)安裝方法

通氣風道(鋼板製、不鏽鋼製):相關圖像

安裝方法A

  • 1.通氣風道
  • 2.防水密封條
  • 3.固定框
通氣風道(鋼板製、不鏽鋼製):相關圖像

安裝方法B

  • 1.通氣風道
  • 2.防水密封條
  • 3.固定框
    5.防蟲網
    7.固定零件
    8.蝶型螺母
通氣風道(鋼板製、不鏽鋼製):相關圖像

安裝方法C

  • 1.通氣風道
  • 2.防水密封條
  • 3.固定框
    6.防塵濾網
    7.固定零件
    8.蝶型螺母
通氣風道(鋼板製、不鏽鋼製):相關圖像

安裝方法D

  • 1.通氣風道
  • 2.防水密封條
  • 3.固定框
  • 4.防吹入護蓋
通氣風道(鋼板製、不鏽鋼製):相關圖像

安裝方法E

  • 1.通氣風道
  • 2.防水密封條
  • 3.固定框
  • 4.防吹入護蓋
  • 5.防蟲網
    7.固定零件
    8.蝶型螺母
通氣風道(鋼板製、不鏽鋼製):相關圖像

安裝方法F

  • 1.通氣風道
  • 2.防水密封條
  • 3.固定框
  • 4.固定框
    6.防塵濾網
    7.固定零件
    8.蝶型螺母

通氣風道(鋼板製、不鏽鋼製)尺寸

 

(單位:mm)

 

通氣風道(鋼板製、不鏽鋼製):相關圖像

OUTLINE1 尺寸圖

  • G2-15-SET-A(W尺寸:200mm)
  • G2-20-SET-A(W尺寸:250mm)
  • G1-15S-SET-AS(W尺寸:200mm)
  • G1-20S-SET-AS(W尺寸:250mm)
通氣風道(鋼板製、不鏽鋼製):相關圖像

OUTLINE2 尺寸圖

  • G2-15-SET-B(W尺寸:200mm)
  • G2-20-SET-B(W尺寸:250mm)
  • G1-15S-SET-B(W尺寸:200mm)
  • G1-20S-SET-B(W尺寸:250mm)
  • G1-15S-SET-BS(W尺寸:200mm)
  • G1-20S-SET-BS(W尺寸:250mm)
  • G2-15-SET-C(W尺寸:200mm)
  • G2-20-SET-C(W尺寸:250mm)
  • G1-15S-SET-C(W尺寸:200mm)
  • G1-20S-SET-C(W尺寸:250mm)
  • G1-15S-SET-CS(W尺寸:200mm)
  • G1-20S-SET-CS(W尺寸:250mm)
通氣風道(鋼板製、不鏽鋼製):相關圖像

OUTLINE3 尺寸圖

  • G2-15-SET-D(W尺寸:200mm)
  • G2-20-SET-D(W尺寸:250mm)
  • G1-20S-SET-D(W尺寸:250mm)
  • G1-15S-SET-DS(W尺寸:200mm)
  • G1-20S-SET-DS(W尺寸:250mm)
  • G2-15-SET-E(W尺寸:200mm)
  • G2-20-SET-E(W尺寸:250mm)
  • G1-15S-SET-E(W尺寸:200mm)
  • G1-20S-SET-E(W尺寸:250mm)
  • G1-15S-SET-ES(W尺寸:200mm)
  • G1-20S-SET-ES(W尺寸:250mm)
  • G2-15-SET-F(W尺寸:200mm)
  • G2-20-SET-F(W尺寸:250mm)
  • G1-15S-SET-F(W尺寸:200mm)
  • G1-20S-SET-F(W尺寸:250mm)
  • G1-15S-SET-FS(W尺寸:200mm)
  • G1-20S-SET-FS(W尺寸:250mm)
型號
G1-15S-SET-AS
G1-15S-SET-B
G1-15S-SET-BS
G1-15S-SET-C
G1-15S-SET-CS
G1-15S-SET-DS
G1-15S-SET-E
G1-15S-SET-ES
G1-15S-SET-F
G1-15S-SET-FS
G1-20S-SET-AS
G1-20S-SET-B
G1-20S-SET-BS
G1-20S-SET-C
G1-20S-SET-CS
G1-20S-SET-D
G1-20S-SET-DS
G1-20S-SET-E
G1-20S-SET-ES
G1-20S-SET-F
G1-20S-SET-FS
G2-15-SET-A
G2-15-SET-B
G2-15-SET-C
G2-15-SET-D
G2-15-SET-E
G2-15-SET-F
G2-20-SET-A
G2-20-SET-B
G2-20-SET-C
G2-20-SET-D
G2-20-SET-E
G2-20-SET-F
型號數量折扣標準
出貨日
規格 寬×高×長
(mm)
材質/表面處理 安裝方法 通氣風道 材質、規格
(mm)
防吹入護蓋 材質、規格
(mm)
本體固定框架 材質、規格
(mm)
7天~ IP21寬200×高250不鏽鋼通氣風道+固定框架不鏽鋼 1.5-不鏽鋼 1.5
7天~ IP31寬200×高250不鏽鋼通氣風道+固定框架+防蟲網不鏽鋼 1.5-鋼板 1.6
7天~ IP31寬200×高250不鏽鋼通氣風道+固定框架+防蟲網不鏽鋼 1.5-不鏽鋼 1.5
7天~ IP31寬200×高250不鏽鋼通氣風道+固定框架+防塵濾網不鏽鋼 1.5-鋼板 1.6
7天~ IP31寬200×高250不鏽鋼通氣風道+固定框架+防塵濾網不鏽鋼 1.5-不鏽鋼 1.5
7天~ IP22寬200×高250不鏽鋼通氣風道+固定框架+防吹入護蓋不鏽鋼 1.5不鏽鋼 1.5不鏽鋼 1.5
7天~ IP32寬200×高250不鏽鋼通氣風道+固定框架+防吹入護蓋+防蟲網不鏽鋼 1.5鋼板 1.6鋼板 1.6
7天~ IP32寬200×高250不鏽鋼通氣風道+固定框架+防吹入護蓋+防蟲網不鏽鋼 1.5不鏽鋼 1.5不鏽鋼 1.5
7天~ IP32寬200×高250不鏽鋼通氣風道+固定框架+防吹入護蓋+防塵濾網不鏽鋼 1.5鋼板 1.6鋼板 1.6
7天~ IP32寬200×高250不鏽鋼通氣風道+固定框架+防吹入護蓋+防塵濾網不鏽鋼 1.5不鏽鋼 1.5不鏽鋼 1.5
7天~ IP21寬250×高250不鏽鋼通氣風道+固定框架不鏽鋼 1.5-不鏽鋼 1.5
7天~ IP31寬250×高250不鏽鋼通氣風道+固定框架+防蟲網不鏽鋼 1.5-鋼板 1.6
7天~ IP31寬250×高250不鏽鋼通氣風道+固定框架+防蟲網不鏽鋼 1.5-不鏽鋼 1.5
7天~ IP31寬250×高250不鏽鋼通氣風道+固定框架+防塵濾網不鏽鋼 1.5-鋼板 1.6
7天~ IP31寬250×高250不鏽鋼通氣風道+固定框架+防塵濾網不鏽鋼 1.5-不鏽鋼 1.5
7天~ IP22寬250×高250不鏽鋼通氣風道+固定框架+防吹入護蓋不鏽鋼 1.5鋼板 1.6鋼板 1.6
7天~ IP22寬250×高250不鏽鋼通氣風道+固定框架+防吹入護蓋不鏽鋼 1.5不鏽鋼 1.5不鏽鋼 1.5
7天~ IP32寬250×高250不鏽鋼通氣風道+固定框架+防吹入護蓋+防蟲網不鏽鋼 1.5鋼板 1.6鋼板 1.6
7天~ IP32寬250×高250不鏽鋼通氣風道+固定框架+防吹入護蓋+防蟲網不鏽鋼 1.5不鏽鋼 1.5不鏽鋼 1.5
7天~ IP32寬250×高250不鏽鋼通氣風道+固定框架+防吹入護蓋+防塵濾網不鏽鋼 1.5鋼板 1.6鋼板 1.6
7天~ IP32寬250×高250不鏽鋼通氣風道+固定框架+防吹入護蓋+防塵濾網不鏽鋼 1.5不鏽鋼 1.5不鏽鋼 1.5
7天~ IP21寬200×高250通氣風道+固定框架鋼板 2.3-鋼板 1.6
7天~ IP31寬200×高250通氣風道+固定框架+防蟲網鋼板 2.3-鋼板 1.6
7天~ IP31寬200×高250通氣風道+固定框架+防塵濾網鋼板 2.3-鋼板 1.6
7天~ IP22寬200×高250通氣風道+固定框架+防吹入護蓋鋼板 2.3鋼板 1.6鋼板 1.6
7天~ IP32寬200×高250通氣風道+固定框架+防吹入護蓋+防蟲網鋼板 2.3鋼板 1.6鋼板 1.6
7天~ IP32寬200×高250通氣風道+固定框架+防吹入護蓋+防塵濾網鋼板 2.3鋼板 1.6鋼板 1.6
4天~ IP21寬250×高250通氣風道+固定框架鋼板 2.3-鋼板 1.6
7天~ IP31寬250×高250通氣風道+固定框架+防蟲網鋼板 2.3-鋼板 1.6
4天~ IP31寬250×高250通氣風道+固定框架+防塵濾網鋼板 2.3-鋼板 1.6
7天~ IP22寬250×高250通氣風道+固定框架+防吹入護蓋鋼板 2.3鋼板 1.6鋼板 1.6
7天~ IP32寬250×高250通氣風道+固定框架+防吹入護蓋+防蟲網鋼板 2.3鋼板 1.6鋼板 1.6
7天~ IP32寬250×高250通氣風道+固定框架+防吹入護蓋+防塵濾網鋼板 2.3鋼板 1.6鋼板 1.6

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767