(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

可反轉風扇 San Ace 92RF(9RF型)

可反轉風扇 San Ace 92RF(9RF型)

【特長】
・減少風扇台數。
・可反轉風扇只需要一台即可切換風向,除了減少風扇台數,也有助於降低設備成本和節省空間。
・最適用於使用多台風扇進行雙向送風的居家換氣或飲料自動販賣機、食品展示櫃、LED照明等設備。
・可由外部使用PWM訊號控制旋轉速度。
・可調整最適合的旋轉速度,有助於降低噪音、節省能源。
・各方向的冷卻性能相等。
・各風向的風量、靜壓都幾乎相同。
・風量、靜壓幾乎相同,易於控制。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考。詳細規格請參閱型錄,並以實物為準。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
9RF0912P1H001
9RF0924P1H001
型號數量折扣標準
出貨日
額定電壓 額定電流
(A)
4天~ DC12V0.17
4天~ DC24V0.09

Loading...

  1. 1

基本資訊

機種 DC風扇 框架尺寸 其他 框架厚度 38mm
感應器規格 脈衝 安全規格 UL / CUL / TUV / CSA 最大風量(DC入力時)(m3/min) 1.2
聲壓級(DC輸入時)(dB) 39 最大靜壓(DC輸入時)(Pa) 156 框架材質 樹脂
預期壽命(h) 40000 尺寸 φ92 控制器方式 附PWM控制器
保護功能 電流切斷方式、反接保護 額定輸入(W) 2 特長 逆方向特性請參閱製造商型錄
阻燃等級 框架:UL94V-0 / 扇葉:UL94V-0

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767