(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

PWM 控制器

PWM 控制器

【特長】
・有助於降低裝置的消耗電力、噪音。
・以往使用PWM進行控制時,須重新設計PWM電路。
・使用本產品,無須重新設計電路,即可應用於附PWM控制功能的風扇,有助於降低裝置的消耗電力、噪音。
・電源與風扇共通。
・可與額定電壓12V/24V/48V的風扇使用共通電源。
・最多可連接4台風扇。
・最多可連接並使用4台附PWM控制功能的風扇。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外觀

PWM 控制器:相關圖像

BOX型

PWM 控制器:相關圖像

基板型

型號
9PC8045D-R001
9PC8045D-T001
9PC8045D-V001
9PC8666X-S001
型號數量折扣標準
出貨日
外型尺寸
(mm)
產品類型 控制器功能
19天~ 80(H)× 45(W)× 17(D)基板型可變電阻
19天~ 80(H)× 45(W)× 17(D)基板型熱敏電阻
4天~ 80(H)× 45(W)× 17(D)基板型電壓
4天~ 86(H)× 66(W)× 38(D)BOX型內部調整(可變電阻) / 外部調整(可變電阻) / 熱敏電阻 / 電壓

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 其他

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767