(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

檢查端子(示波器探針用)/HOT

檢查端子(示波器探針用)/HOT

【特長】
・小型端子可使用於任何方向
・間距為2.54或是半間距,適用於所有場所
・有10種顏色可區分迴路
・亦備有高位型可使探針更容易連接
PIN
【材質】磷青銅(C5191)
【表面處理】鍍金(底層為鎳)

【材質】PBT(含30%玻璃纖維)
【顏色】10色
【熱變形溫度】1.82MPa…200℃(防焊)
【UL規格】UL94V-0(材料)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

チェック端子(オシロプローブ用)/HOT 外形図

(電路板孔φ0.8以上)

產品規格

  • 符合RoHS指令規範
  • 已取得專利等所有權

規格表

顏色型號
HOT-2612W
HOT-2612R
HOT-2612Y
HOT-2612B
HOT-2612BU
HOT-2612BR
HOT-2612P
HOT-2612D
HOT-2612G
黃綠HOT-2612L

產品特色詳細介紹

檢查端子(示波器探針用)

  • 小型端子可使用於任何方向。
  • 間距為2.54或是半間距,適用於所有場所。
  • 有10種顏色可區分迴路。
  • 亦備有高位型可使探針更容易連接。
チェック端子(オシロプローブ用)/HOT 特長
型號
HOT-2612B
HOT-2612BR
HOT-2612BU
HOT-2612D
HOT-2612G
HOT-2612L
HOT-2612P
HOT-2612R
HOT-2612W
HOT-2612Y
型號數量折扣標準
出貨日
顏色
18天~
18天~ 咖啡
4天~
18天~
18天~
18天~ 黃綠
18天~
4天~
4天~
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

結線方式 無螺絲 長度(mm) 12

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767