(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

軸保護間隔柱(舊名為定位塊)/SS-E

BUSHING

軸保護間隔柱(舊名為定位塊)/SS-E

【用途】
・防止小型馬達軸損傷
【材質】易削黃銅(C3604BD)鎘含量低於75ppm
【表面處理】脫脂

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SS-503E

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

軸保護スペーサー(旧名セットピース)/SS-E 外形図1

產品規格

・符合RoHS指令規範
・軸保護用
・細紋螺絲用

規格表

使用螺絲DC螺紋孔內徑
(參考值)
L型號
M21.5 0.21.70 1SS-201E
1.5SS-201.5E
M2.62.0 0.22.18 1SS-261E
2SS-262E
M32.3 0.22.58 1SS-301E
2SS-302E
M43.2 0.23.40 1SS-401E
2SS-402E
M54.2 0.34.40 2SS-502E
3SS-503E

使用範例

軸保護間隔柱

防止小型馬達軸損傷

使用軸保護間隔柱省去軸的銑削加工。
若在圓軸上直接加裝止付螺絲可能造成損傷。
使用軸保護間隔柱可以防止軸損傷。

軸保護スペーサー(旧名セットピース)/SS-E 使用例1
型號
SS-503E
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 易削黃銅(C3604BD) 長度(mm) 3 直徑(mm) 4.2

軸保護間隔柱(舊名為定位塊)/SS-E的型號SS-503E頁面。
記載關於型號SS-503E之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767