(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

軸保護間隔柱(舊名為定位塊)/SM-E

軸保護間隔柱(舊名為定位塊)/SM-E

【用途】
・防止小型馬達軸損傷
【材質】易削黃銅(C3604BD)鎘含量低於75ppm
【表面處理】脫脂

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

軸保護スペーサー(旧名セットピース)/SM-E 外形図1

產品規格

  • 符合RoHS指令規範
  • 軸保護用
  • 粗紋螺絲用

規格表

使用螺絲DC螺紋孔內徑
(參考值)
L型號
M21.4 0.21.52 1SM-201E
1.5SM-201.5E
M2.62.0 0.22.06 1SM-261E
1.5SM-261.5E
2SM-262E
M32.2 0.22.28 1.5SM-301.5E
2SM-302E
M43.0 0.23.10 1SM-401E
1.5SM-401.5E
2SM-402E
M53.8 0.33.92 2SM-502E
2.5SM-502.5E
3SM-503E
M64.7 0.34.81 3SM-603E
3.5SM-603.5E
4SM-604E
M86.4 0.36.51 4SM-804E
4.5SM-804.5E
5SM-805E
M108.1 0.38.21 4SM-1004E
4.5SM-1004.5E
5SM-1005E
5.5SM-1005.5E
M129.8 0.39.92 5SM-1205E
5.5SM-1205.5E
6SM-1206E
6.5SM-1206.5E

使用範例

軸保護間隔柱

防止小型馬達軸損傷

使用軸保護間隔柱省去軸的銑削加工。
若在圓軸上直接加裝止付螺絲可能造成損傷。
使用軸保護間隔柱可以防止軸損傷。

軸保護スペーサー(旧名セットピース)/SM-E 使用例1
型號
SM-1004E
SM-1205E
SM-401E
SM-401.5E
SM-502E
SM-502.5E
SM-503E
SM-805E
型號數量折扣標準
出貨日
螺絲尺寸 長度
(mm)
直徑
(mm)
4天~ 其他48.1
4天~ 其他59.8
4天~ M413.0
4天~ M41.53.0
4天~ M523.8
4天~ M52.53.8
4天~ M533.8
4天~ M856.4

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

用途 其他 隔離片形狀 其他 材質 黃銅
代表規格 ROHS 材質 易削黃銅(C3604BD)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767