(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
WN-05D
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
WN-00D(底盤和PC板用)
A | B | C | 型號 |
---|---|---|---|
4.8 | 8.9 | 5.7 | WN-05D |
6.4 | 10.5 | 7.3 | WN-06D |
8.0 | 12.1 | 8.9 | WN-08D |
9.6 | 13.7 | 10.5 | WN-10D |
12.7 | 16.8 | 13.6 | WN-13D |
16.0 | 20.1 | 16.9 | WN-16D |
C尺寸為上下夾進底盤1.6t、PC板1.6t時的內尺寸。
C尺寸會隨著使用的底盤、PC板厚度改變。
用途 | 基板用・彈片安裝 | 隔離片形狀 | 兩側彈片安裝 | 材質 | 尼龍 |
---|---|---|---|---|---|
隔離片TOP安裝孔尺寸(mm) | 3.5 | 代表規格 | UL | 材質 | 尼龍66 |
顏色 | 半透明 | 長度(mm) | 4.8 |
速裝間隔柱/WN-D的型號WN-05D頁面。
記載關於型號WN-05D之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策