(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

ABC零件(TK)

ABC零件(TK)

【特長】
・材質 鋼板:t=1.6mm。
・鍍三價鉻加工。(※保護環境的鍍三價鉻產品。)
・用法多種,十分便利,且可節省組裝工時的最佳零件。
【用途】
・作為配電箱、控制板、操作箱內的旋轉開關或撥動開關的安裝零件十分便利。


 

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本產品特長

ABC配件(TK)外觀

ABC配件(TK)外觀

ABC配件(TK)尺寸圖

ABC配件(TK)尺寸圖

型號開關安裝孔t
TK-30φ12.51.6mm
TK-30-6.5φ6.5
型號
TK-30
TK-30-6.5
型號數量折扣標準
出貨日
開關安裝孔徑
(mm)
4天~ Φ12.5
4天~ Φ6.5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 凹形・軌道 零件 材質/表面處理 鋼板(t=1.6mm)/電鍍鋅鍍三價鉻酸鹽處理加工 適用機種 按鈕、開關
孔數(個) 1 種類 ABC零件

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767