(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

ABC零件 TCK-44

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

ABC零件 TCK-44

【特長】
・用法多種,十分便利
・節省組裝工時的最佳零件
・保護環境的鍍三價鉻產品
【用途】
・請用於安裝48方型DIN規格設備

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

TCK-44

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本產品特長

尺寸圖 鋼板:t=1.6mm

尺寸圖 鋼板:t=1.6mm

安裝範例A

安裝範例A

安裝範例B

安裝範例B

安裝範例C

安裝範例C

型號
TCK-44
型號數量折扣標準
出貨日
8天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 凹形・軌道 零件 螺牙規格 鋼板製

ABC零件 TCK-44的型號TCK-44頁面。
記載關於型號TCK-44之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767