(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

ABC配件(止迴螺母)【包裝數為500】

ABC配件(止迴螺母)

●用途:

於篠原電機製四角螺母K型加工止迴卡榫。將止迴卡榫對準輔助零件的開縫部,可防止鎖緊時螺母空轉。

(i)請注意

  • 【LAN網路線產品介紹】
    CAT 5e(附屏蔽)、「希望指定長度的客戶」請見此處

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K-4T
K-5T
K-6T
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用機種

包裝數為500

7天~ M4

包裝數為500

7天~ M5

包裝數為500

8天~ M6

Loading...

  1. 1

基本資訊

長度(mm) 20×16 螺牙規格 鋼板製 包裝數量(個) 500

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767