(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

LED安裝間隔柱(縱橫兩用型)LDZ/LDZ-P/LDR

RESIN SPACER

LED安裝間隔柱(縱橫兩用型)LDZ/LDZ-P/LDR

【材質】
LDR-800:滑石陶瓷(steatite)
LDZ-800:PBT(等級#CN7030LB)
LDZ-800P:熱塑性聚酯彈性體
【顏色】黑
【耐熱溫度】
LDR-800:1100℃
【熱變形溫度】
LDZ-800:1.82Mpa…200℃
LDZ-800P:1.82Mpa…70℃

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LDZ-801

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

LED取付スペーサー(縦横兼用型) LDZ/LDZ-P/LDR 外形図

產品規格

  • 符合RoHS指令規範

規格表

LDZ-800

L型號
1LDZ-801
2LDZ-802
2.5LDZ-802.5
3LDZ-803
3.5LDZ-803.5
4LDZ-804
4.5LDZ-804.5
5LDZ-805
5.5LDZ-805.5
6LDZ-806
6.5LDZ-806.5
7LDZ-807
7.5LDZ-807.5
8LDZ-808
8.5LDZ-808.5
9LDZ-809
9.5LDZ-809.5
10LDZ-810
11LDZ-811
12LDZ-812
13LDZ-813
14LDZ-814
15LDZ-815

LDZ-800P

L型號
1LDZ-801P
2LDZ-802P
2.5LDZ-802.5P
3LDZ-803P
3.5LDZ-803.5P
4LDZ-804P
4.5LDZ-804.5P
5LDZ-805P
5.5LDZ-805.5P
6LDZ-806P
6.5LDZ-806.5P
7LDZ-807P
7.5LDZ-807.5P
8LDZ-808P
8.5LDZ-808.5P
9LDZ-809P
9.5LDZ-809.5P
10LDZ-810P
11LDZ-811P
12LDZ-812P
13LDZ-813P
14LDZ-814P
15LDZ-815P
型號
LDZ-801
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 PBT 等級#CN7030LB 顏色 尺寸L(mm) 1

LED安裝間隔柱(縱橫兩用型)LDZ/LDZ-P/LDR的型號LDZ-801頁面。
記載關於型號LDZ-801之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767