(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

速裝間隔柱/WN-G

SPACER

速裝間隔柱/WN-G

【用途】
・WN速裝間隔柱是可以快速安裝於底盤和印刷電路板之間,或是印刷電路板和印刷電路板之間的間隔柱
【材質】尼龍66
【顏色】半透明
【熱變形溫度】1.82Mpa…75℃
【UL規格】UL94V-2(材料)

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

WN-05G

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ワンタッチスペーサー/WN-G 外形図

底盤和PC板用
※僅WN-03G沒有A的高低差

產品規格

  • 符合RoHS指令規範

規格表

A型號
3.2WN-03G
4.8WN-05G
6.4WN-06G
7.9WN-08G
9.5WN-10G
11.1WN-11G
12.7WN-13G
14.3WN-14G
15.9WN-16G
19WN-19G
型號
WN-05G
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

用途 基板用・彈片安裝 隔離片形狀 兩側彈片安裝 材質 尼龍
隔離片TOP安裝孔尺寸(mm) 3 代表規格 UL 材質 尼龍66
顏色 半透明 長度(mm) 4.8

速裝間隔柱/WN-G的型號WN-05G頁面。
記載關於型號WN-05G之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767