(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

DURACON電路板垂直安裝間隔柱 VAD

SPACER

DURACON電路板垂直安裝間隔柱 VAD

將電路板垂直安裝的立方體間隔柱。
【特長】
・材質:DURACON(POM)
・UL規格:UL94-HB
・顏色:乳白色
・熱變形溫度:1.82Mpa…110℃
【用途】
・將印刷電路板垂直安裝的立方體間隔柱

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VAD-310

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ジュラコン基板垂直取付スペーサー VAD 外形図

DURACON垂直安裝間隔柱

產品規格

  • 符合RoHS指令規範

規格表

HM型號
103VAD-310
104VAD-410

使用範例

電路板垂直安裝間隔柱

將印刷電路板垂直安裝的立方體間隔柱。

電路板垂直間隔柱有4種。請依使用條件挑選。

ジュラコン基板垂直取付スペーサー VAD 使用例1
ジュラコン基板垂直取付スペーサー VAD 使用例2

VA間隔柱
印刷電路板垂直安裝

型號
VAD-310
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

用途 基板用・方型 隔離片形狀 母端-母端 材質 POM
螺絲尺寸 M3 代表規格 UL 材質 DURACON(POM)
顏色 乳白色 長度(mm) 10 螺絲徑 3

DURACON電路板垂直安裝間隔柱 VAD的型號VAD-310頁面。
記載關於型號VAD-310之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767