(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
電線可更容易連接的插入型壓接端子。
【特長】
・為識別適用插片厚度,厚度0.8mm用接續端子的接合部前端呈半圓狀。
【用途】
・適用於需接合處。
尺寸圖
型號 | 各部位尺寸mm | 對手件 端子厚度 mm | 電線包覆範圍 | 適用工具 | 標準顏色 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手動工具 | |||||||||||||
B | W | L | φd | φD | G | H | 絞線mm2 | AWG | 本體 | HEAD | |||
TMEDN 630809-FA ○ | 6.8 | 9.0 | 21.0 | 1.7 | 4.1 | 4.9 | 9.5 | 0.8 | 0.75~1.25 | 18-16 | NH 11 NH 32 | 透明紅 | |
NA 10 NA 3 | N10 11 N3 11 | ||||||||||||
TMEDN 630820-FA ○ | 6.8 | 9.0 | 21.0 | 2.4 | 4.5 | 5.2 | 9.5 | 0.8 | 2.0 | 14 | NH 12 NH 32 | 透明藍 | |
NA 10 NA 3 | N10 12 N3 12 |
型號 |
---|
TMEDN630809-FA |
TMEDN630820-FA |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用電線尺寸 (AWG) | 絕緣外皮(顏色) |
---|---|---|---|---|---|
包裝數為100 | 4天~ | 18~16 | 紅色透明 | ||
包裝數為100 | 4天~ | 14 | 藍色透明 |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 插入型連接端子 | 形狀 | 插入型 | 系列 | 250 |
---|---|---|---|---|---|
外徑(mm) | 6.8 | 全長(mm) | 21 | 絕緣部素材 | 尼龍 |
代表規格 | UL / CSA | 對手件插片厚度 | 0.8 | 袋裝數量 | 100 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策