(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

插入型接續端子 187系列 母端(接合部絕緣型)【包裝數為100】

插入型接續端子 187系列 母端(接合部絕緣型)

有電線插入導鍵更易於接續的插入型壓接端子。
【特長】
・為識別適用插片厚度,厚度0.8mm用接續端子的接合部前端呈半圓狀。
【用途】
・適用於需接合處。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

插入型接續端子 187系列 母端(接合部絕緣型)特長

 
差込み型接続端子 187シリーズ メス(嵌合部絶縁型):関連画像

需接合處使用

差込み型接続端子 187シリーズ メス(嵌合部絶縁型):関連画像

尺寸圖

型號各部位尺寸mm對手件
端子厚度
mm
電線包覆範圍適用工具標準色
手動工具
BWLφdφDGH絞線mm2AWG本體HEAD
TMEDN 480509-FA ○5.07.219.51.84.14.99.80.50.75~1.2518-16NH 11
NH 32
透明紅
TMEDN 480809-FA ○0.8NA 10
NA 3
N10 11
N3 11
TMEDN 480520-FA ○5.07.219.52.44.55.69.80.52.014NH 12
NH 32
透明藍
TMEDN 480820-FA ○0.8NA 10
NA 3
N10 12
N3 12
 

TMEDV:聚氯乙烯


  • ※ ICT(絕緣披覆連鎖型端子)剪裁品。
型號
TMEDN480509-FA
TMEDN480520-FA
TMEDN480809-FA
TMEDN480820-FA
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用電線尺寸
(AWG)
絕緣外皮(顏色) 對手件插片厚度

包裝數為100

4天~ 18~16紅色透明0.5

包裝數為100

4天~ 14藍色透明0.5

包裝數為100

4天~ 18~16紅色透明0.8

包裝數為100

4天~ 14藍色透明0.8

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 插入型連接端子 形狀 插入型 系列 187
外徑(mm) 5 全長(mm) 19.5 絕緣部素材 尼龍
代表規格 UL / CSA 袋裝數量 100

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767