(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

插入式接續端子 110系列 母端(接合部絶縁型)【包裝數為100】

插入式接續端子 110系列 母端(接合部絶縁型)

接續端子接合部前端呈半圓狀的壓接端子。
【特長】
・設有電線插入導鍵,可使電線更容易插入。
【用途】
・用於接合處。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

插入型接續端子 110系列 母端(接合部絕緣型)特長

 
差込形接続端子 110シリーズ メス(嵌合部絶縁型):関連画像

110系列

差込形接続端子 110シリーズ メス(嵌合部絶縁型):関連画像

尺寸圖

型號各部位尺寸mm對手件
端子厚度
mm
電線包覆範圍適用工具標準顏色
手動工具
BWLφdφDGH絞線mm2AWG本體HEAD
TMDEN 280509-FA3.25.519.51.93.44.810.00.50.75~1.2518-16NH 11
NH 32
透明紅
TMDEN 280809-FA0.8NA 10
NA 3
N10 11
N3 11
 
  • TMDEN:尼龍
  • ICT(絕緣披覆連鎖型端子)剪裁品
型號
TMDEN280509-FA
TMDEN280809-FA
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
對手件插片厚度

包裝數為100

4天~ 0.5

包裝數為100

4天~ 0.8
型號
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
對手件插片厚度

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 插入型連接端子 形狀 插入型 系列 110
外徑(mm) 3.2 全長(mm) 19.5 適用電線尺寸(AWG) 18~16
絕緣部素材 尼龍 絕緣外皮(顏色) 紅色透明 袋裝數量 100

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引