(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
全塑膠製的排線用壓接型連結器。
通訊設備、測量設備
【特長】
●接續部的梯形形狀可防止誤插入
●自清潔結構可實現穩定接觸
型號 |
---|
57F-30140-20S |
57F-30240-20S |
57F-30360-20S |
57F-30500-20S |
57F-40140-20S |
57F-40240-20S |
57F-40360-20S |
57F-40500-20S |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 用途 | 商品分類 |
---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 公端(插頭) | 14 | 電纜線連接 | 插頭30型 | ||
4天~ | 公端(插頭) | 24 | 電纜線連接 | 插頭30型 | ||
4天~ | 公端(插頭) | 36 | 電纜線連接 | 插頭30型 | ||
4天~ | 公端(插頭) | 50 | 電纜線連接 | 插頭30型 | ||
當日可能 | 母端(插座) | 14 | 板裝 | 非屏蔽插座 | ||
4天~ | 母端(插座) | 24 | 板裝 | 非屏蔽插座 | ||
4天~ | 母端(插座) | 36 | 板裝 | 非屏蔽插座 | ||
4天~ | 母端(插座) | 50 | 板裝 | 非屏蔽插座 |
Loading...
連結器形狀 | 方型 | 連結器系列開頭字母 | 數字 | 容許電流(A) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
容許電壓(V) | AC250 | 電線連接方法 | 壓接 | 連接方向 | 直型 |
保護功能(耐環境性) | 無 | 表面處理(端子) | 鎳底鍍金0.4μm | 減輕應力 | 附樹脂製鬆緊扣 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策