(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

CE01系列 防滴蓋 (插座・轉接器用)

CE01系列 防滴蓋 (插座・轉接器用)

具有防水防塵結構、耐環境性優異的壓接型連結器CE01系列用外蓋。
[材質]
・合成橡膠/黑色

(i)請注意

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CE01PC-18RA
CE01PC-20RA
CE01PC-22RA
CE01PC-24RA
CE01PC-28RA
型號數量折扣標準
出貨日
外殼尺寸
4天~ 18
4天~ 20
5天~ 22
4天~ 24
5天~ 28

Loading...

  1. 1

基本資訊

對應系列・機種 CE01系列 特長 插頭蓋 材質 橡膠製

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767