(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

EI系列 電線對電路板連接用連結器端子【包裝數為100】

EI系列 電線對電路板連接用連結器端子

實現設備內配線高密度化、小型化、作業省力化及可靠性的連結器。
【特長】
・有助於電氣設備內配線的高密度化、小型化及作業的省力化。
【用途】
・最適合家電產品、電腦、事務機、自動販賣機。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

EI系列

170429-2規格

EI系列 電線對基板連接用連結器端子:相關圖像

170429-2尺寸圖

產品類型的特徵連結器 類型電線對電線
防水性
連結器及連接器的嵌合端電線&電纜線
產品類型端子
端子特徵端子類型插針
端子嵌合面的電鍍材質預鍍錫
Contact Current Rating(Max)(A)2
壓著部鍍膜厚度(μm).8
端子嵌合面的鍍膜厚度(μm).38
端子的基材磷青銅
機械性附件連結器安裝類型線裝
PCB 安裝 扣具
尺寸電線/電纜線的尺寸(AWG)20~18
電線/電纜線的尺寸 (mm2.12~.5
絕緣直徑1.09~1.91mm [.043~.075in]
使用條件使用溫度範圍(℃)-20~95
動作/用途電路用途 (電源/訊號)Signal

170429-3規格

EI系列 電線對基板連接用連結器端子:相關圖像

170429-3尺寸圖

產品類型的特徵連結器 類型電線對電線
防水性
連結器及連接器的嵌合端電線&電纜線
產品類型端子
端子特徵端子類型插針
端子嵌合面的電鍍材質
Contact Current Rating(Max)(A)2
壓著部鍍膜厚度(μm).8
端子的基材磷青銅
端子嵌合面的鍍膜厚度(μin)15
機械性附件連結器安裝類型線裝
PCB 安裝 扣具
尺寸電線/電纜線的尺寸(AWG)20~18
電線/電纜線的尺寸 (mm2.12~.5
絕緣直徑1.09~1.91mm [.043~.075in]
使用條件使用溫度範圍(℃)-20~95
型號
170429-2
170429-3
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
梱包型態 加工

包裝數為100

4天~ 散狀預鍍錫

包裝數為100

4天~ 連鎖狀鎳底電鍍/前端部:鍍金

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

適用針、連接器 公端 用途 電纜線連接 電線連接方法 壓著
連接方向 直型 適用電線範圍(AWG) 26~20 適用電線範圍(mm2) 0.14~0.52
絕緣外皮外徑(mm) 1.1~1.9 材質 磷青銅 手動工具型號 91566-1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767