(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

多重鎖、I/O 連結器系列 插座端子【包裝數為100】

CONNECTOR

多重鎖、I/O 連結器系列 插座端子

TE Connectivity製造的多重鎖、I/O連結器系列插座壓著端子。嵌合頁籤寬1㎜、適合電線AWG22~AWG20。壓著端子表面為鍍錫。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

175062-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
175062-1
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為100

4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用針、連接器 母端 用途 電纜線連接 電線連接方法 壓著
連接方向 直型 適用電線範圍(AWG) 20~21 適用電線範圍(mm2) 0.3~0.5
連接器 鍍膜 梱包型態 連鎖狀 加工

多重鎖、I/O 連結器系列 插座端子的型號175062-1頁面。
記載關於型號175062-1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767