(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
TE Connectivity 在汽車領域也有使用實績的連結器外殼。
型號 |
---|
173851-1 |
174044-2 |
174058-2 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 連結器形狀 | 適用針、連接器 | 極數 | 種類 | 中心線(間距) (mm) | 外殼尺寸 | 適用端子 | 嵌合對象 | 顏色(外殼) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 圓型 | 母端(插座) | 12(雙列x5 + 中心:2) | 母端端子用外殼 | 3.5、5.5 | 31.8mm(W)x26.05mm(H)x21.6mm(L) | 173630 ~ 173631 | - | 自然色 | ||
4天~ | 方型 | 母端(插座) | 8(雙列x4) | 母端端子用外殼 | 2.5 | 14mm(W)x18.9mm(H)x18.5mm(L) | 173681 ~ 175180 | - | 黑 | ||
4天~ | 方型 | 公端(插頭) | 12(雙列x6) | 公端端子用外殼 | 2.5 | 23.7mm(W)x17.85mm(H)x32.8mm(L) | 173682 | 174045 | 黑 |
Loading...
連結器系列開頭字母 | 數字 | 數字 | 其他 | 用途 | 電纜線連接 |
---|---|---|---|---|---|
連接方向 | 直型 | 材質(外殼) | PBT |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策